Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99616-06-6 |
99616-06-6L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Material Type | Overall Length (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.50 € | 1 | 6 jours | - | 35 | - | ||
234.28 € | 1 | 6 jours | Carbure | 60 | Carbide |
Loading...
Application | Conical Gouging / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 6 |
Screw(mm) | NS-20036-0.8NM | Wrench(mm) | NK-T6 | Applicable Insert | N9MT05T1 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Material Type
Overall Length(mm)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles