Fraise hémisphérique BE, 2 cannelures, lame standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BE-R1

Référence pièce
BE-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.54 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 1 Blade length (ℓ)(mm) 6 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 55 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
R Precision(μm) 0~-0.03 With/Without Torsion Available blade diameter D(mm) 2
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Vous vous trouvez sur la page de Fraise hémisphérique BE, 2 cannelures, lame standard, le numéro d'article est le suivant: BE-R1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BE-R1.

Assistance technique