LVS4T 4 cannelures, lame longue

LVS4T 4 cannelures, lame longue
  • Remise sur volume
A 4-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVS4T-3-30
LVS4T-6-50
LVS4T-9-30
LVS4T-10-80
LVS4T-13-80
LVS4T-14-60
LVS4T-15-50
LVS4T-15-60
LVS4T-15-80
LVS4T-16-80
LVS4T-20-160
LVS4T-20-200
LVS4T-22-100
LVS4T-27-80
LVS4T-32-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.37 €

1 8 jours 330670

51.43 €

1 6 jours 650690

44.01 €

1 6 jours 9301080

72.49 €

1 8 jours 108010130

96.93 €

1 8 jours 138012140

81.19 €

1 8 jours 146012120

78.84 €

1 8 jours 155016115

79.66 €

1 8 jours 156016125

92.72 €

1 8 jours 158016145

107.53 €

1 8 jours 168016145

184.41 €

1 8 jours 2016020235

264.85 €

1 8 jours 2020020275

146.46 €

1 8 jours 2210020175

179.16 €

1 6 jours 278025160

249.90 €

1 6 jours 328032165

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Fonte / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique