Adaptateur de douille pour visseuse électrique

Adaptateur de douille pour visseuse électrique
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be installed on an electric screwdriver to use manual sockets.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful. (TEAD-2 is integrally molded)
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEAD-3
TEAD-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.74 €

1 Disponible 6 jours 9.562252-968834

10.80 €

1 Disponible 6 jours 12.766252-970065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Shaft measurements(mm) 6.35

Assistance technique