Douille pour visseuse électrique (type universel, outil rechargeable, compatible 12 V)

Douille pour visseuse électrique (type universel, outil rechargeable, compatible 12 V)
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used across a wide range with a swing angle of 30°, making it ideal for attaching and detaching bolts in corners or in narrow spaces with obstacles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEUF-13

Référence pièce
TEUF-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.39 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Opposite side dimensions(mm) 13 Overall Length(mm) 100
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 253-0180 Mass(g) 85

Vous vous trouvez sur la page de Douille pour visseuse électrique (type universel, outil rechargeable, compatible 12 V), le numéro d'article est le suivant: TEUF-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEUF-13.

Assistance technique