Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEF-12L |
TEF-13L |
TEF-19L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 4989999252644 | 449-8801 | 116 | |
21.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 4989999252651 | 449-8810 | 130 | |
24.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 4989999186284 | 252-9424 | 190 |
Loading...
Product Type | Embout à douille (pour tournevis électrique) | Overall Length(mm) | 155 | Shaft measurements(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Long type. The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission. Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore. |
Configurer
Propriétés de base
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles