Pose-vis magnétique double

Pose-vis magnétique double
  • Remise sur volume
[Features]
· Screws always stop in a consistent position along the surface.
· Automatic locking function completely locks bits to the bit catch so the output dimension doesn't change when using impact drivers.
· The powerful magnet firmly holds even long screws, allowing easy screw-fastening.
[Applications]
· It can be attached to a rechargeable screwdriver for constant screw driving to a flat surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMB-2065

Référence pièce
TMB-2065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.57 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Loquet à vis shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 65
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Trusco Code 270-9511 Set Content Double-end bit + No.2×65 bit 1 piece
Mass 38 (g/set)

Vous vous trouvez sur la page de Pose-vis magnétique double, le numéro d'article est le suivant: TMB-2065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMB-2065.

Assistance technique