Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TWB16-2150 |
TWB-2150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Whether there is a double-end function | Nominal | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | N/A | Stepped | 299-6154 | 315 (g/Bag) | |
22.40 € 11.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | Available | Double-end | 286-8784 | 365 (g/Bag) |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Hardness | H | The Number of each bag(pc.) | 10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Whether there is a double-end function
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles