Bande PP pour serrage à la main, avec butée

Bande PP pour serrage à la main, avec butée
  • Remise sur volume
Small size polypropylene (PP) band for tight clamping (for PP stoppers).
[Features]
· The stopper and band tie firmly.
· Keep a roll in your office or factory for convenience.
· There are no harmful gases such as dioxin being generated when burned as trash.
· Keep a roll in your office or factory for convenience.
· Fracture elasticity: 20% or less.
· Thickness: 0.47 mm.
[Applications]
· For hand-tightening packages with a PP stopper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PP-100S

Référence pièce
PP-100S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

19.76 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pour serrage manuel Width(mm) 15.5 Length(m) 100
Color Yellow Tensile Strength(kg) 120 Fracture Elasticity 20% or less
Thickness 0.47mm Trusco Code 227-7522 Mass(g) 510
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Bande PP pour serrage à la main, avec butée, le numéro d'article est le suivant: PP-100S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PP-100S.

Assistance technique