Bande PP pour serrage manuel (emballage carton)

Bande PP pour serrage manuel (emballage carton)
  • Remise sur volume
Polypropylene (PP) band (for PP stopper) for hand tightening, usable in binding, etc.
[Features]
· Can be used directly without taking out of the box.
· The band can be drawn in to the very end without becoming entangled.
· After use, it can be reused if the band is replaced (TPP-155).
· Fracture elasticity: 20%.
· Tensile strength: 100 kg.
· Thickness: 0.5 mm.
[Features]
· For hand tightened packaging and bundling using a PP stopper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPP-155BD
TPP-155YD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

77.82 €

1 Disponible 7 jours Blue374-79811 Roll

77.82 €

1 Disponible 6 jours Yellow342-98651 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pour serrage manuel Width(mm) 15.5 Length(m) 1000
Tensile Strength(kg) 100 Fracture Elasticity 20% or less Thickness 0.5mm
Mass(g) 4000 Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique