Poinçonnage automatique, poids (g) : 160

Poinçonnage automatique, poids (g) : 160
  • Remise sur volume
[Feature]
Continuous use improves productivity.
Quick, single-handed punching without using a hammer.
Hammering force is adjustable by turning the wheel.
Ideal for engraving automobile add-on parts during assembly or straightening metal panels.
Punching part is made of durable SK.
[Use]
Metal Flattening Tool
Ideal for engraving automobile add-on parts during assembly or straightening metal panels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UDP-4

Référence pièce
UDP-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Poinçon automatique Material (Tip) JIS-SK Overall Length(mm) 160
Diameter(mm) 34 Trusco Code 373-9023 Mass(g) 160

Vous vous trouvez sur la page de Poinçonnage automatique, poids (g) : 160, le numéro d'article est le suivant: UDP-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UDP-4.

Assistance technique