Référence fabricant: TPT-315
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 77.59 €
Délai de livraison: 6 jours
Maximum Load Capacity: 3 kg
Width: 315 mm
Trusco Code: 300-6298
Mass: 1630 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPT-315
Product Type | Porte-outils aimanté | Handle Y/N | N/A | Screw hole Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 160 | Depth(mm) | 105 | Application | For management/organization of tools, etc. |
Main Body Material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Parts Tray, le numéro d'article est le suivant: TPT-315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPT-315.
Configurer
Propriétés de base
Type
Maximum Load Capacity(kg)
Width(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPT-410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Maximum Load Capacity (kg) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 410 | 300-6280 | 2120 |