Support magnétique / température de service maximale 250 °C

Support magnétique / température de service maximale 250 °C
  • Remise sur volume
[Features]
· A magnet folder with samarium-cobalt magnets featuring heat-resistance (250°C) and strong magnet force.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSMG-5
TSMG-6
TSMG-8
TSMG-13
TSMG-16
TSMG-20
TSMG-25
TSMG-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)

12.45 €

1 Disponible 6 jours 1.6553.02.0M2×0.4 Depth 2.5414-63950.5

12.76 €

1 Disponible 6 jours 3.8664.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-64091.0

11.38 €

1 Disponible 6 jours 6.1865.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-64172

14.43 €

1 Disponible 6 jours 5313810.03.0M4×0.7 Depth 4.5414-64337.0

16.48 €

1 Disponible 6 jours 6116812.52.0M5×0.8 Depth 5.5440-992211.0

20.98 €

1 Disponible 6 jours 85201015.05.0M5×0.8 Depth 4.5414-644122.0

25.74 €

1 Disponible 6 jours 110251321.55.0M6×1.0 Depth 7.5472-011350

33.15 €

1 Disponible 10 jours 180301525.05.0M6×1.0 Depth 9.5472-012182.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet types Aimants samarium-cobalt Product Type Porte-outils aimanté pour usinage Shape Forme ronde
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Disponible Maximum Operating Temperature(°C) 250
Features A magnet folder with samarium-cobalt magnets featuring heat-resistance (250°C) and strong magnet force. Excellent in versatility and can be used for various applications. Application For embedding into jig tools, or various adsorption purposes. Surface processing material Nickel Plating (Case)
Cap Material Steel Magnet Material Samarium-cobalt Magnets

Assistance technique