Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TNMG-5 |
TNMG-6 |
TNMG-8 |
TNMG-10 |
TNMG-13 |
TNMG-16 |
TNMG-20 |
TNMG-25 |
TNMG-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Adsorption Power (N) | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Magnet diameter (mm) | Magnet height (mm) | Mounting Screw | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.1 | 5 | 5 | 3.0 | 2.0 | M2×0.4 Depth 2.5 | 414-6336 | 0.5 | |
12.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 6 | 6 | 4.0 | 2.0 | M3×0.5 Depth 3.5 | 414-6344 | 1.0 | |
11.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7.6 | 8 | 6 | 5.0 | 2.0 | M3×0.5 Depth 3.5 | 414-6352 | 2 | |
10.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | 10 | 8 | 7.0 | 3.5 | M4×0.7 Depth 4.0 | 414-6361 | 4 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 67 | 13 | 8 | 10.0 | 3.0 | M4×0.7 Depth 4.5 | 414-6379 | 7.0 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 91 | 16 | 8 | 12.5 | 2.0 | M5×0.8 Depth 5.5 | 440-9914 | 10 | |
16.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 139 | 20 | 10 | 15.0 | 5.0 | M5×0.8 Depth 4.5 | 414-6387 | 21.0 | |
23.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 160 | 25 | 13 | 21.5 | 5.0 | M6×1.0 Depth 7.5 | 471-9921 | 47.0 | |
30.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 250 | 30 | 15 | 25.0 | 5.0 | M6×1.0 Depth 9.5 | 471-9930 | 78.0 |
Loading...
Magnet types | Aimant néodyme | Product Type | Porte-outils aimanté pour usinage | Shape | Forme ronde |
---|---|---|---|---|---|
Handle Y/N | N/A | Screw hole Y/N | Disponible | Maximum Operating Temperature(°C) | 80 |
Features | With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance. Excellent universality and can be used in various applications. | Application | For embedding into jig tools, or various adsorption purposes. | Surface processing material | Nickel Plating (Case) |
Cap Material | Steel | Magnet Material | Neodymium Magnet |
Configurer
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Outer Diameter(mm)
Height(mm)
Magnet diameter(mm)
Magnet height(mm)
Mounting Screw
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles