α Magnet Holder (with Handle)

α Magnet Holder (with Handle)
  • Remise sur volume
[Features]
· The adsorption surface is a V-shaped structure that also attaches to pipes and round bars.
· Includes a T-shaped handle, which makes it portable.
· The switching lever allows easy attaching/detaching.
[Applications]
· Can be used in work sites such as shipyards where large rulers are pressed against the floor or wall as part of the job, or for simple transportation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMH80AH
TMH130AH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Attraction Force
(N)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

62.43 €

1 Disponible 6 jours 80060329-51921100

128.17 €

1 Disponible 6 jours 1300117329-52062000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting screw hole dimensions M8 x 1.25 Handle Y/N Disponible Suction Surface Surface de base (forme en V) / Arrière
Product Type Base magnétique Width(mm) 50 Height(mm) 55

Assistance technique