Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMV-80D |
KMV-125D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet Attraction Force (N) | Depth (mm) | Height (mm) | Dimensions: L (mm) | Dimensions: a (mm) | Dimensions: H (mm) | Usable Diameter | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936.09 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 200 (20 kgf) or More | 100 | 80 | 100 | 60 | 80 | φ8~φ80 | 6 | ||
1,095.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 230 (23 kgf) or More | 150 | 100 | 150 | 90 | 100 | φ8~φ125 | 10 |
Loading...
Product Type | Bloc aimant | Suction Surface | Surface supérieure / Arrière / Surface V | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions: B(mm) | 50 | Number of Sets Enclosed(piece) | 2 | Application | Holding Assemblies for Scribers, Light Processing, 3D Measuring Machines, and Equipment Related to Various Scales and Measurement Systems |
Features 1 | Triple-surface suction of the upper surface (v surface) and both side surfaces is possible. | Features 2 | Drip-Proof, Oil-Resistant Structure | Features 3 | Switching lever can be removed and refitted |
Configurer
Propriétés de base
Magnet Attraction Force(N)
Depth(mm)
Height(mm)
Dimensions: L(mm)
Dimensions: a(mm)
Dimensions: H(mm)
Usable Diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles