Double Sided Suction V Type Holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KVA-2F1A

Référence pièce
KVA-2F1A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

949.65 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bloc aimant Magnet Attraction Force(N) 392 (40 kgf) or More Suction Surface Surface supérieure / Des deux côtés / Bas / Arrière / Surface V
Width(mm) 60 Depth(mm) 80 Height(mm) 105
Mass(kg) 3.2 Application Possible to use as holding tool and has wide range of applications from round bar scribing to the cutting tools. Features 1 Since only workpieces can be detached and replaced without changing the fixed position of the holder, work can be done efficiently.
Features 2 ON/OFF switching lever is removable Features 3 Drip-Proof, Oil-Resistant Structure

Vous vous trouvez sur la page de Double Sided Suction V Type Holder, le numéro d'article est le suivant: KVA-2F1A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KVA-2F1A.

Assistance technique