Free Block

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM3F-612
MM3Y-1023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Attraction Force
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Magnetism ON/OFF Mass
(kg)

929.52 €

1 13 jours 4006012050NA2.5

4,179.48 €

1 13 jours 750100230100Available20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bloc aimant Application For magnetic adsorption of a workpiece to conduct deep craving of grooves and steps on the adsorption face Features 1 It is possible for the attachment surface to be cut up to 10 mm from the surface at the time of shipping.
Features 2 By inserting workpiece in the grooves, large processing pressure can be applied.

Assistance technique