Norton, Explorer Multi【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TW-100-XPGYC10-60
2TW-150-XPGYC16-46
2TW-180-XPGYC16-46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Specification

26.10 €

10 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 8 jours 6010511514,500C60T

60.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 461501.62210,200C46T

72.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 461801.6228,500C46T

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Non métallique Abrasive material C
Degree of Coupling T Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Unique Concept 1 (1.6) mm Thick Cutting Wheel
Features 2 Superior cutting performance of a wide range of materials, whether "metal" or "non-metal," including tile, PVC tube, block, brick, aluminum, ceramic, stainless steel, and general steel.

Assistance technique