Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2TW-105-ULRZA16-46 |
2TW-125-ULRZA10-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 46 | 105 | 1.6 | 15 | 14,500 | ZA46ZZ | |
48.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 125 | 1 | 22 | 14500 | ZA60ZZ |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié | Abrasive material | ZA |
---|---|---|---|---|---|
Degree of Coupling | ZZ | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Features 1 | Ensures the polish and the sharpness, and demonstrates durability more than twice the product life when compared with the conventional products. |
Features 2 | Adopted the new zirconia alumina abrasive "Norton plus" with its ultrafine and more uniform crystal with excellent sharpness and outstanding durability, as well as the latest "Quantum Bond Technology" (patent pending) which stretches its performance to the maximum. A cutting grindstone with unprecedented exceptional performance. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles