Fine Touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FT1002AC60
FT1002AC80
FT1002WA60
FT1002WA100
FT1002WA120
FT1003AC60
FT1003AC80
FT1003WA36
FT1003WA46
FT1003WA80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Work material Particle Size
(#)
Abrasive grain

3.86 €

20 Disponible 6 jours 2General steel / Fonte60Grain abrasif AC

3.83 €

20 Disponible 6 jours 2General steel / Fonte80Grain abrasif AC

3.75 €

20 Disponible 10 jours 2Acier inoxydable / Acier allié60Grain abrasif WA

3.59 €

20 Disponible 6 jours 2Acier inoxydable / Acier allié100Grain abrasif WA

3.59 €

20 Disponible 11 jours 2Acier inoxydable / Acier allié120Grain abrasif WA

11.81 €

20 Disponible 10 jours 3General steel / Fonte60Grain abrasif AC

3.73 €

20 Disponible 10 jours 3General steel / Fonte80Grain abrasif AC

3.89 €

20 Disponible 6 jours 3Acier inoxydable / Acier allié36Grain abrasif WA

3.30 €

20 7 jours 3Acier inoxydable / Acier allié46Grain abrasif WA

3.66 €

20 6 jours 3Acier inoxydable / Acier allié80Grain abrasif WA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Features Durabilité renforcée
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Assistance technique