Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GNZ1806ZG24P-I |
GNZ1806ZG24Q-I |
GNZ1806ZG24S-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|
14.88 € | 25 | Disponible | 6 jours | P Casting | |
14.81 € | 25 | Disponible | 9 jours | Q Casting | |
14.86 € | 25 | Disponible | 6 jours | S cast metal |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Particle Size(#) | 24 | Features | Capacité de coupe améliorée |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles