Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FMSPT105
Référence pièce
|
---|
FMSPT105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 10 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2 | Internal Diameter(mm) | 15 |
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) | Variety | A36S BF2 | Number Contained In A Packet | 10 |
Features 1 | Excellent Cost Performance | Features 2 | Revolutionary product combining safety with double-sided reinforcement and economy. | Application | Small-diameter, small-type, thin products, etc. of general metals like iron and stainless steel |
Vous vous trouvez sur la page de Super Blade, le numéro d'article est le suivant: FMSPT105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FMSPT105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles