Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX3055 |
EX355 |
EX3555 |
EX4055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Maximum operating rotation speed (m/s (m/min)) | Number Contained In A Packet (Sheets) | Variety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 305 | 2.8 | 72 (4300) | 5 Pcs. X 5 Boxes | Go-go 305 | |
262.34 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 355 | 3 | 72 (4300) | 25 pcs. | A36R BF | |
193.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 355 | 3 | 72 (4300) | 5 Pcs. X 5 Boxes | Go-go 355 | |
216.54 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 405 | 3 | 63 (3800) | 5 Pcs. X 5 Boxes | Go-go 405 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 25.4 | Features | With an emphasis on economy and sharpness, both rough surfaces are finished. | Application | General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min))
Number Contained In A Packet(Sheets)
Variety
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles