Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSG105 |
RSG125 |
RSG150 |
RSG180 |
RSG305 |
RSG355 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 105 | 1 | 15 | 10 | |
32.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 125 | 1.4 | 22 | 5 | |
39.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 150 | 1.6 | 22 | 5 | |
48.74 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 180 | 1.6 | 22 | 5 | |
118.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 305 | 1.9 | 25.4 | 5 | |
159.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 355 | 2.1 | 25.4 | 10 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | AX |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) | Variety | AX46S BF2 | Features 1 | Superior Biting and Cutting |
Features 2 | Few burrs | Features 3 | Few burns | Application | General use with thin plates made of materials such as stainless steel and iron. Thin rods, ALC, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles