Fraise à clavette à longue tige avec denture à double hélice alternée

Fraise à clavette à longue tige avec denture à double hélice alternée
Shallow Groove and Semi-Circular Keyway Machining - Staggered Blade - Long Handle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKCLS10-1
TKCLS10-2
TKCLS10-3
TKCLS12-1
TKCLS12-2
TKCLS12-3
TKCLS12-4
TKCLS13-1
TKCLS13-2
TKCLS13-3
TKCLS13-4
TKCLS15-1
TKCLS15-2
TKCLS15-3
TKCLS15-4
TKCLS15-5
TKCLS16-1
TKCLS16-2
TKCLS16-3
TKCLS16-4
TKCLS16-5
TKCLS18-1
TKCLS18-2
TKCLS18-3
TKCLS18-4
TKCLS18-5
TKCLS20-1
TKCLS20-2
TKCLS20-3
TKCLS20-4
TKCLS20-5
TKCLS25-1
TKCLS25-2
TKCLS25-3
TKCLS25-4
TKCLS25-5
TKCLS30-1
TKCLS30-2
TKCLS30-3
TKCLS30-4
TKCLS30-5
TKCLS35-1
TKCLS35-2
TKCLS35-3
TKCLS35-4
TKCLS35-5
TKCLS40-2
TKCLS40-3
TKCLS40-4
TKCLS40-5
TKCLS50-2
TKCLS50-3
TKCLS50-4
TKCLS50-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes Blade diameter tolerance Blade thickness tolerance

133.18 €

1 6 jours 1014.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

133.18 €

1 6 jours 1024.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

133.18 €

1 6 jours 1034.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.14 €

1 6 jours 1214.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.14 €

1 6 jours 1224.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.15 €

1 6 jours 1234.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.15 €

1 6 jours 1244.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

102.14 €

1 6 jours 1314.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.15 €

1 6 jours 1324.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.15 €

1 6 jours 1334.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

102.15 €

1 6 jours 1344.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

106.34 €

1 6 jours 1514.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.34 €

1 6 jours 1524.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.35 €

1 6 jours 1534.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.35 €

1 6 jours 1544.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

106.36 €

1 6 jours 1554.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

113.80 €

1 6 jours 161511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

113.80 €

1 6 jours 162511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

113.81 €

1 6 jours 163511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

113.81 €

1 6 jours 164511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038

113.82 €

1 6 jours 165511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038

114.39 €

1 6 jours 181712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

114.41 €

1 6 jours 182712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

114.42 €

1 6 jours 183712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

114.43 €

1 6 jours 184712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

114.43 €

1 6 jours 185712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

122.31 €

1 6 jours 201811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

122.32 €

1 6 jours 202811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

122.33 €

1 6 jours 203811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

122.34 €

1 6 jours 204811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

122.35 €

1 6 jours 205811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

144.48 €

1 6 jours 2511012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

144.50 €

1 6 jours 2521012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

144.52 €

1 6 jours 2531012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

144.54 €

1 6 jours 2541012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

144.56 €

1 6 jours 2551012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

212.46 €

1 6 jours 30112291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

212.48 €

1 6 jours 30212281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

212.51 €

1 6 jours 30312271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

212.55 €

1 6 jours 30412261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

212.57 €

1 6 jours 30512251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

288.52 €

1 6 jours 35114291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

288.56 €

1 6 jours 35214281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

288.61 €

1 6 jours 35314271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

288.65 €

1 6 jours 35414261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

288.69 €

1 6 jours 35514251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

374.83 €

1 6 jours 40214281501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028

374.90 €

1 6 jours 40314271501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028

374.95 €

1 6 jours 40414261501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038

375.01 €

1 6 jours 40514251501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038

631.82 €

1 6 jours 50214281501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028

631.92 €

1 6 jours 50314271501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028

632.02 €

1 6 jours 50414261501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038

632.12 €

1 6 jours 50514251501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material High-speed steel blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15°
Shank tolerance h8

Assistance technique