Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | Blade diameter tolerance | Blade thickness tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
84.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 0.6 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
84.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 0.7 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
84.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.8 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
84.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 0.9 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 1 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.1 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 1.2 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1.4 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 1.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1.6 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.7 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1.8 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1.9 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 2 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.1 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 2.2 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.3 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.4 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 2.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.6 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.7 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.8 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.9 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 3.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 4 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 4.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 0.5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.6 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.7 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 0.8 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.9 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.1 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.2 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.3 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.4 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.8 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.9 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.1 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.3 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.4 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
75.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
67.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.014~-0.028 | |
67.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 | |
67.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.02~-0.038 |
Loading...
Material | High-speed steel | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles