Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique

Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique
An HSS cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
[Features]
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
· Small diameter parts have curved edges that make it possible to chamfer the edges with a single machining process.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HOACR2-AA-3
HOACR2-AA-4
HOACR2-AA-5
HOACR2-AA-6
HOACR2-AA-7
HOACR2-AA-8
HOACR2-AG-1
HOACR2-AG-2
HOACR2-AP-3
HOACR2-AP-4
HOACR2-AP-5
HOACR2-AP-6
HOACR2-AP-7
HOACR2-AP-8
HOACR2-AV-1
HOACR2-AV-2
HOACR2-AV-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
R R2 Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

182.74 €

1 6 jours 2.790.40.254.466063.225.01For PressurizationAS568A 201~284

228.92 €

1 6 jours 4.340.40.386.2766084.867.89For PressurizationAS568A 309~395

278.95 €

1 6 jours 5.770.80.387.76780126.3510.22For PressurizationAS568A 425~475

182.74 €

1 6 jours 2.510.40.254.5266063.344.87VacuumAS568A 201~284

217.55 €

1 6 jours 3.910.40.386.4466085.037.67VacuumAS568A 309~395

264.58 €

1 6 jours 5.210.80.387.94780126.539.9VacuumAS568A 425~475

182.74 €

1 8 jours 2.40.40.23.9166062.824.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

245.18 €

1 6 jours 4.70.40.46.62760105.188.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

182.74 €

1 6 jours 2.80.40.24.2666063.175.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

245.18 €

1 6 jours 4.70.40.46.62760105.188.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

311.89 €

1 6 jours 70.80.59.25780127.6412.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

182.74 €

1 6 jours 2.50.40.24.3666063.274.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

236.80 €

1 6 jours 4.20.40.46.82760105.388.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

295.72 €

1 6 jours 6.30.80.59.5780127.8912.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

182.74 €

1 6 jours 2.90.40.35.0466063.775.6VacuumJIS B2401 V15~V175

245.18 €

1 6 jours 4.40.40.47.12760105.688.74VacuumJIS B2401 V225~V430

338.24 €

1 6 jours 7.60.80.510.85780129.2414.6VacuumJIS B2401 V480~V1055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Powder high-speed steel
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±20′ R Tolerance ±0.1/0~+0.05

Assistance technique