Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HOAC4-AA-3 |
HOAC4-AA-4 |
HOAC4-AA-5 |
HOAC4-AA-6 |
HOAC4-AA-7 |
HOAC4-AA-8 |
HOAC4-AG-1 |
HOAC4-AG-2 |
HOAC4-AP-3 |
HOAC4-AP-4 |
HOAC4-AP-5 |
HOAC4-AP-6 |
HOAC4-AP-7 |
HOAC4-AP-8 |
HOAC4-AV-1 |
HOAC4-AV-2 |
HOAC4-AV-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.13 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
233.12 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
283.75 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
185.13 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
221.73 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
268.78 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
185.13 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 0.4 | 2.35 | 6 | 60 | 6 | 4.74 | 2.42 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 | ||
248.17 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 | ||
185.13 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
248.17 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 | ||
316.68 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 0.8 | 6.85 | 7 | 80 | 12 | 13.33 | 6.92 | 12.47 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 | ||
185.13 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.28 | 2.87 | 4.84 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
239.79 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 7 | 60 | 10 | 8.69 | 4.77 | 8.26 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
298.05 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 | ||
185.13 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | Vacuum | V15~V175 | ||
248.17 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 0.4 | 5 | 7 | 60 | 10 | 9.17 | 5.07 | 8.74 | Vacuum | V225~V430 | ||
343.03 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | Vacuum | V480~V1055 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 4 | Material | Powder high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles