Fraise en carbure monobloc à fente en T avec denture à double hélice alternée, type long

Fraise en carbure monobloc à fente en T avec denture à double hélice alternée, type long
Long type carbide cutter suitable for T-grooving and milling.
[Features]
· Unlike with key sheaths, both side faces are bladed so it is also suitable for processing T grooves.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
· The machinability has been improved due to the staggered blade shape.
· A long type that supports deep processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTTCL15-3
CSTTCL15-4
CSTTCL15-5
CSTTCL15-6
CSTTCL16-3
CSTTCL16-4
CSTTCL16-5
CSTTCL16-6
CSTTCL18-3
CSTTCL18-4
CSTTCL18-5
CSTTCL18-6
CSTTCL20-3
CSTTCL20-4
CSTTCL20-5
CSTTCL20-6
CSTTCL20-8
CSTTCL22-3
CSTTCL22-4
CSTTCL22-5
CSTTCL22-6
CSTTCL22-8
CSTTCL25-3
CSTTCL25-4
CSTTCL25-5
CSTTCL25-6
CSTTCL25-8
CSTTCL25-10
CSTTCL30-3
CSTTCL30-4
CSTTCL30-5
CSTTCL30-6
CSTTCL30-8
CSTTCL30-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

367.84 €

1 6 jours 153786

367.84 €

1 6 jours 154786

367.84 €

1 6 jours 155786

367.84 €

1 6 jours 156786

372.04 €

1 6 jours 163786

372.04 €

1 6 jours 164786

372.04 €

1 6 jours 165786

372.04 €

1 6 jours 166786

405.37 €

1 6 jours 1839106

405.37 €

1 6 jours 1849106

405.37 €

1 6 jours 1859106

405.37 €

1 6 jours 1869106

458.56 €

1 6 jours 20311126

458.56 €

1 6 jours 20411126

458.56 €

1 6 jours 20511126

480.71 €

1 6 jours 20611126

480.71 €

1 6 jours 20811126

484.92 €

1 6 jours 22311126

348.99 €

1 6 jours 22411126

484.92 €

1 6 jours 22511126

348.99 €

1 6 jours 22611126

368.74 €

1 6 jours 22811126

611.30 €

1 6 jours 25315168

376.54 €

1 6 jours 25415168

376.54 €

1 6 jours 25515168

411.27 €

1 6 jours 25615168

411.27 €

1 6 jours 25815168

633.45 €

1 6 jours 251015168

446.71 €

1 6 jours 30315168

683.86 €

1 6 jours 30415168

683.86 €

1 6 jours 30515168

483.83 €

1 6 jours 30615168

706.01 €

1 6 jours 30815168

706.01 €

1 6 jours 301015168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 7 Overall Length(mm) 150 Material Carbide
Blade diameter tolerance 0~-0.05 blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15°
Shank tolerance -0.01~0

Assistance technique