Fraise en carbure monobloc à fente en T avec denture à double hélice alternée

Fraise en carbure monobloc à fente en T avec denture à double hélice alternée
Carbide cutter suitable for T-grooving and milling.
[Features]
· Unlike with key sheaths, both side faces are bladed so it is also suitable for processing T grooves.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
· The machinability has been improved due to the staggered blade shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTTC15-3
CSTTC15-4
CSTTC15-5
CSTTC15-6
CSTTC16-3
CSTTC16-4
CSTTC16-5
CSTTC16-6
CSTTC18-3
CSTTC18-4
CSTTC18-5
CSTTC18-6
CSTTC20-3
CSTTC20-4
CSTTC20-5
CSTTC20-6
CSTTC20-8
CSTTC22-3
CSTTC22-4
CSTTC22-5
CSTTC22-6
CSTTC22-8
CSTTC25-3
CSTTC25-4
CSTTC25-5
CSTTC25-6
CSTTC25-8
CSTTC25-10
CSTTC30-3
CSTTC30-4
CSTTC30-5
CSTTC30-6
CSTTC30-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

255.34 €

1 6 jours 1535.56566

255.34 €

1 6 jours 1545.56566

255.34 €

1 6 jours 1555.56566

255.34 €

1 6 jours 1565.56566

257.15 €

1 6 jours 1635.56566

257.15 €

1 6 jours 1645.56566

257.15 €

1 6 jours 1655.56566

257.15 €

1 6 jours 1665.56566

275.26 €

1 6 jours 1837.56586

275.26 €

1 6 jours 1847.56586

275.26 €

1 6 jours 1857.56586

275.26 €

1 6 jours 1867.56586

315.04 €

1 6 jours 2039.575106

315.04 €

1 6 jours 2049.575106

315.04 €

1 6 jours 2059.575106

334.80 €

1 6 jours 2069.575106

334.80 €

1 6 jours 2089.575106

348.22 €

1 6 jours 22311.575126

348.22 €

1 6 jours 22411.575126

348.22 €

1 6 jours 22511.575126

367.98 €

1 6 jours 22611.575126

367.98 €

1 6 jours 22811.575126

374.62 €

1 6 jours 25311.575128

374.62 €

1 6 jours 25411.575128

374.62 €

1 6 jours 25511.575128

609.37 €

1 6 jours 25611.575128

409.36 €

1 6 jours 25811.575128

409.36 €

1 6 jours 251011.575128

444.84 €

1 6 jours 30311.580128

444.84 €

1 6 jours 30411.580128

444.84 €

1 6 jours 30511.580128

481.96 €

1 6 jours 30611.580128

481.96 €

1 6 jours 30811.580128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 7 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~-0.05
blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance -0.01~0

Assistance technique