Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.3 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.4 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
134.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.6 | 2.5 | 4.9 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.8 | 2.5 | 4.7 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.9 | 2.5 | 4.6 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.1 | 2.5 | 4.4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.3 | 2.5 | 4.2 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.7 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.8 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.9 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.6 | 3 | 4.9 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.7 | 3 | 4.8 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 3 | 4.7 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.9 | 3 | 4.6 | 50 | 6 | ||
146.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.1 | 3 | 4.4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.2 | 3 | 4.3 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.3 | 3 | 4.2 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.4 | 3 | 4.1 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.6 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.7 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.9 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
195.94 € | 1 | 6 jours | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 3 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
196.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.5 | 3.5 | 5 | 60 | 8 | ||
196.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | 60 | 8 | ||
196.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.7 | 3.5 | 4.8 | 60 | 8 | ||
196.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.8 | 3.5 | 4.7 | 60 | 8 | ||
179.32 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.9 | 3.5 | 4.6 | 60 | 8 | ||
196.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 1 | 3.5 | 4.5 | 60 | 8 | ||
179.32 € | 1 | 6 jours | 7 | 1.1 | 3.5 | 4.4 | 60 | 8 | ||
179.32 € | 1 | 6 jours | 7 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 60 | 8 | ||
179.32 € | 1 | 6 jours | 7 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | 60 | 8 |
Loading...
Number of flutes | 6 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~-0.05 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade alternate torsion | Torsion Angle degree | 10° | Shank tolerance | -0.009~0 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles