Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Small Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.948 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.953 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.956 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.895 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.907 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.916 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.843 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.859 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.869 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.79 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.812 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.826 | |
100.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.686 | |
123.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.718 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.739 | |
100.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.58 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.624 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.653 | |
100.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 40 | 1.475 | |
123.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.53 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.566 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 2.43 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.435 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.439 | |
141.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 2.36 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.373 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.381 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 2.291 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.306 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.317 | |
132.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 2.221 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.242 | |
109.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.256 | |
100.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 2.081 | |
123.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.113 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.135 | |
100.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 1.941 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 1.984 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.013 | |
100.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2.5 | 4 | - | 3 | 40 | 1.8 | |
123.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 1.855 | |
117.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 1.891 | |
112.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.913 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.918 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.921 | |
112.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.825 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.838 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.846 | |
112.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.738 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.754 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.765 | |
112.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.651 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.672 | |
128.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.686 | |
120.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.476 | |
136.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.508 | |
136.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.53 | |
120.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 50 | 2.301 | |
136.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.344 | |
136.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.373 |
Loading...
Type | Rayon conique | work material | Acier général / Acier trempé et durci | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Blade diameter tolerance(mm) | -0.05~0 | Torsional Angle | Right Torsion 25° |
R Tolerance | ±0.03 | Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Small Diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles