Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRL-P3 |
TRL-P4 |
TRL-P5 |
TRL-P6 |
TRL-P8 |
TRL-P10 |
TRL-P12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tap Size | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter (φ) | Blade Length | shank diameter (φ) | Effective Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.70 € | 1 | 6 jours | M3 | 40 | 2.2 | 3.5 | 6 | 15 | ||
100.71 € | 1 | 8 jours | M4 | 45 | 3.1 | 4 | 6 | 20 | ||
140.85 € | 1 | 6 jours | M5 | 50 | 3.8 | 4 | 6 | 25 | ||
140.88 € | 1 | 10 jours | M6 | 60 | 4.6 | 4.5 | 6 | 30 | ||
169.16 € | 1 | 6 jours | M8 | 65 | 6.2 | 5.5 | 8 | 35 | ||
198.73 € | 1 | 6 jours | M10 | 75 | 7.1 | 6 | 10 | 40 | ||
247.51 € | 1 | 6 jours | M12 | 80 | 8.6 | 6.5 | 12 | 40 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Tap Type | Outil de modification / retrait | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | P Coating | Number of flutes | 1 | blade shape(mm) | Right blade straight |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Tap Size
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter(φ)
Blade Length
shank diameter(φ)
Effective Length
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles