Fraise en carbure à queue d'aronde, 4 cannelures, pour joint torique pour applications de finition en acier inoxydable

Fraise en carbure à queue d'aronde, 4 cannelures, pour joint torique pour applications de finition en acier inoxydable
Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Machinability is improved thanks to adoption of twisted blade.
[Applications]
· Use for O-ring groove finish machining at a 24° angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OAC4A-1
OAC4A-2
OAC4A-3
OAC4A-4
OAC4A-5
OAC4A-6
OAC4A-7
OAC4A-8
OAC4G-1
OAC4G-2
OAC4P-1
OAC4P-2
OAC4P-3
OAC4P-4
OAC4P-5
OAC4P-6
OAC4P-7
OAC4P-8
OAC4V-1
OAC4V-2
OAC4V-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

131.78 €

1 10 jours 1.50.21.245032.631.292.41For PressurizationAS568A 004~050

134.77 €

1 10 jours 2.20.21.945033.951.983.73For PressurizationAS568A 102~178

152.86 €

1 10 jours 30.42.766065.442.775.01For PressurizationAS568A 201~284

194.29 €

1 8 jours 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

260.12 €

1 8 jours 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

152.86 €

1 10 jours 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

194.29 €

1 8 jours 4.10.44.466088.14.447.67VacuumAS568A 309~395

260.12 €

1 8 jours 5.40.85.97801210.765.949.9VacuumAS568A 425~475

152.86 €

1 6 jours 2.60.42.3566064.742.424.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

217.81 €

1 8 jours 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

131.78 €

1 6 jours 1.60.21.345032.81.372.58For PressurizationJIS B2401 P3~P10

134.77 €

1 6 jours 20.21.7545033.61.823.39For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

152.86 €

1 6 jours 30.42.766065.442.775.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

217.81 €

1 8 jours 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

276.29 €

1 8 jours 7.20.86.857801213.336.9212.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

152.86 €

1 6 jours 2.70.42.866065.282.874.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

217.81 €

1 8 jours 4.40.44.7760108.694.778.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

268.71 €

1 8 jours 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

154.06 €

1 8 jours 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

217.81 €

1 6 jours 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

312.82 €

1 8 jours 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single corner(°) 24 Number of flutes 4 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique