Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CCBS5 |
CCBS6 |
CCBS8 |
CCBS10 |
CCBS12 |
CCBS14 |
CCBS16 |
CCBS18 |
CCBS20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.97 € | 1 | 10 jours | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | ||
121.24 € | 1 | 10 jours | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | ||
104.71 € | 1 | 6 jours | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | ||
121.25 € | 1 | 6 jours | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | ||
138.98 € | 1 | 6 jours | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
177.07 € | 1 | 6 jours | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
223.26 € | 1 | 6 jours | 26 | 20 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
290.32 € | 1 | 6 jours | 28 | 20 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
363.49 € | 1 | 6 jours | 30 | 20 | 109 | 16 | 21 | 21 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~+0.15 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles