Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Single corner (°) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.85 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 5 | - | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 2.95 | 2 | 5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 2.91 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 10 | - | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.88 | 2 | 10 | 0.3 | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.81 | 2 | 10 | 0.5 | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 15 | - | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.82 | 2 | 15 | 0.3 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 2 | 15 | 0.5 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 20 | - | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.74 | 2 | 20 | 0.3 | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.57 | 2 | 20 | 0.5 | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 3 | 1.6 | 25 | - | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.66 | 1.6 | 25 | 0.3 | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 2.43 | 1.6 | 25 | 0.5 | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
107.85 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 5 | - | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 3.95 | 2.5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 3.91 | 2.5 | 5 | 0.5 | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 10 | - | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
132.09 € | 1 | 6 jours | 3.88 | 2.5 | 10 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.81 | 2.5 | 10 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 15 | - | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.82 | 2.5 | 15 | 0.3 | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 2.5 | 15 | 0.5 | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 20 | - | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.74 | 2.5 | 20 | 0.3 | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.57 | 2.5 | 20 | 0.5 | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
130.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 25 | - | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.66 | 2.5 | 25 | 0.3 | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
143.78 € | 1 | 6 jours | 3.43 | 2.5 | 25 | 0.5 | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
122.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 5 | - | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
134.90 € | 1 | 6 jours | 4.95 | 3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
134.90 € | 1 | 6 jours | 4.91 | 3 | 5 | 0.5 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 10 | - | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.88 | 3 | 10 | 0.3 | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.81 | 3 | 10 | 0.5 | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 15 | - | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.82 | 3 | 15 | 0.3 | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 3 | 15 | 0.5 | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 20 | - | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.74 | 3 | 20 | 0.3 | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.57 | 3 | 20 | 0.5 | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 25 | - | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.66 | 3 | 25 | 0.3 | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 4.43 | 3 | 25 | 0.5 | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
122.32 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 5 | - | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
134.90 € | 1 | 6 jours | 5.95 | 4 | 5 | 0.3 | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
134.90 € | 1 | 6 jours | 5.91 | 4 | 5 | 0.5 | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 10 | - | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 4 | 10 | 0.3 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.81 | 4 | 10 | 0.5 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 15 | - | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.82 | 4 | 15 | 0.3 | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 4 | 15 | 0.5 | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 20 | - | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.74 | 4 | 20 | 0.3 | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.57 | 4 | 20 | 0.5 | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 3.5 | 25 | - | 2.5 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.66 | 3.5 | 25 | 0.3 | 2.5 | 7 | 60 | 6 | ||
160.64 € | 1 | 6 jours | 5.43 | 3.5 | 25 | 0.5 | 2.5 | 7 | 60 | 6 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | Right blade right torsion |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | 15° | Blade thickness tolerance | -0.009~0 | Shank tolerance | ±30′ |
Angle Tolerance | ±0.05 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Single corner(°)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles