Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.59 € | 1 | 6 jours | 60° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
146.05 € | 1 | 10 jours | 60° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
124.15 € | 1 | 10 jours | 60° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
147.91 € | 1 | 6 jours | 60° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
207.59 € | 1 | 6 jours | 60° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
256.20 € | 1 | 6 jours | 60° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
340.67 € | 1 | 6 jours | 60° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
425.86 € | 1 | 6 jours | 60° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
578.33 € | 1 | 6 jours | 60° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
95.85 € | 1 | 10 jours | 90° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | ||
107.59 € | 1 | 10 jours | 90° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
146.05 € | 1 | 10 jours | 90° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
124.15 € | 1 | 10 jours | 90° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
147.97 € | 1 | 10 jours | 90° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
207.64 € | 1 | 6 jours | 90° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
256.32 € | 1 | 10 jours | 90° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
340.85 € | 1 | 6 jours | 90° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
426.10 € | 1 | 6 jours | 90° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
578.76 € | 1 | 6 jours | 90° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
95.85 € | 1 | 10 jours | 120° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | ||
107.59 € | 1 | 6 jours | 120° | 15 | 5 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
146.05 € | 1 | 6 jours | 120° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
124.15 € | 1 | 6 jours | 120° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
147.97 € | 1 | 10 jours | 120° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
207.64 € | 1 | 6 jours | 120° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
256.38 € | 1 | 6 jours | 120° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
340.98 € | 1 | 6 jours | 120° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
426.29 € | 1 | 6 jours | 120° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
579.06 € | 1 | 6 jours | 120° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V Groove | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Configurer
Propriétés de base
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles