Fraise d'angle avec poignée

Fraise d'angle avec poignée
Milling cutter used for dovetail grooves etc.

[Features]
· Dovetail grooving

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SAC-30-10
SAC-30-12
SAC-30-15
SAC-30-20
SAC-30-25
SAC-30-30
SAC-30-35
SAC-30-40
SAC-30-45
SAC-30-50
SAC-30-55
SAC-30-60
SAC-45-10
SAC-45-12
SAC-45-15
SAC-45-20
SAC-45-25
SAC-45-30
SAC-45-35
SAC-45-40
SAC-45-45
SAC-45-50
SAC-45-55
SAC-45-60
SAC-45-65
SAC-45-70
SAC-45-75
SAC-45-80
SAC-45-90
SAC-45-100
SAC-50-10
SAC-50-12
SAC-50-15
SAC-50-20
SAC-50-25
SAC-50-30
SAC-50-35
SAC-50-40
SAC-50-45
SAC-50-50
SAC-50-55
SAC-50-60
SAC-60-10
SAC-60-12
SAC-60-15
SAC-60-20
SAC-60-25
SAC-60-30
SAC-60-35
SAC-60-40
SAC-60-45
SAC-60-50
SAC-60-55
SAC-60-60
SAC-60-65
SAC-60-70
SAC-60-75
SAC-60-80
SAC-60-90
SAC-60-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle (θ)
(°)
Blade diameter (D)
(φ mm)
Blade width (ℓ)
(mm)
Neck diameter (d1)
(mm)
Neck length (ℓ1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)

109.24 €

1 10 jours 30°102375086

109.24 €

1 8 jours 30°122.349.75286

109.41 €

1 10 jours 30°152.668.459108

145.78 €

1 10 jours 30°203.8710.264108

130.71 €

1 10 jours 30°254.6913.468128

145.11 €

1 6 jours 30°305.21216.8761610

208.74 €

1 10 jours 30°356.41320.6821610

256.01 €

1 6 jours 30°4071623902010

353.07 €

1 6 jours 30°458.41626.6962010

418.09 €

1 6 jours 30°509.31830.71052512

515.32 €

1 6 jours 30°55102032.91102512

557.01 €

1 6 jours 30°6011.62035.41152512

98.72 €

1 10 jours 45°103485086

98.80 €

1 10 jours 45°123.558.55286

98.90 €

1 10 jours 45°15471059108

132.48 €

1 10 jours 45°20681364108

118.74 €

1 10 jours 45°257.51015.568128

131.14 €

1 6 jours 45°3081418761610

189.41 €

1 6 jours 45°35101522821610

232.07 €

1 6 jours 45°40111824902010

321.90 €

1 6 jours 45°4513.51827.5962010

379.56 €

1 6 jours 45°501520301052512

468.16 €

1 6 jours 45°5516.52233.51102512

507.30 €

1 6 jours 45°601922361152512

777.42 €

1 6 jours 45°6520.52439.51302514

846.81 €

1 6 jours 45°702324421402516

998.73 €

1 6 jours 45°7523.52846.51503218

1,113.34 €

1 6 jours 45°802530551603220

1,431.40 €

1 6 jours 45°9027.53552.51604220

1,859.88 €

1 6 jours 45°1003040551704220

109.24 €

1 6 jours 50°103.548.55086

109.34 €

1 6 jours 50°124.257.85286

109.41 €

1 6 jours 50°154.879.259108

145.86 €

1 6 jours 50°207.1811.964108

130.77 €

1 6 jours 50°259101468128

145.17 €

1 6 jours 50°309.51416.5761610

208.86 €

1 10 jours 50°35121520821610

256.20 €

1 6 jours 50°4013.11821.9902010

354.03 €

1 6 jours 50°45161825962010

418.40 €

1 6 jours 50°5017.82027.21052512

515.74 €

1 6 jours 50°5519.62230.41102512

557.56 €

1 6 jours 50°6022.62232.41152512

92.02 €

1 10 jours 60°105.247.85086

95.94 €

1 10 jours 60°126565286

98.90 €

1 6 jours 60°156.977.159108

132.48 €

1 6 jours 60°2010.488.664108

118.80 €

1 10 jours 60°2513101068128

131.19 €

1 10 jours 60°3013.81412.2761610

189.53 €

1 6 jours 60°3517.31514.7821610

232.26 €

1 10 jours 60°40191816902010

322.14 €

1 6 jours 60°4523.41817.6962010

379.92 €

1 6 jours 60°502620191052512

468.65 €

1 6 jours 60°5528.62221.41102512

507.89 €

1 6 jours 60°6032.92222.11152512

779.41 €

1 6 jours 60°6532.92727.11303214

849.17 €

1 6 jours 60°7036.42828.61403216

1,000.07 €

1 6 jours 60°753930311503218

1,114.79 €

1 6 jours 60°8043.33036.71603220

1,433.87 €

1 6 jours 60°9043.34036.71604220

1,862.54 €

1 6 jours 60°1005240331704220

Loading...

Informations de base

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Dovetail Groove Torsion Angle (θ)(°) No torsion
Coating Non-Coated Angle Tolerance ±15' O.D. Tolerance 0~+0.5

Assistance technique