Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 2 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 3 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 3.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 4 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 4.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 5.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 6 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 7 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 8 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
112.29 € | 1 | 10 jours | 9 | 2 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
112.29 € | 1 | 8 jours | 9 | 2.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 3.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 4 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 4.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 5.5 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 6 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 7 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 9 | 8 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
112.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
112.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2.5 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 3.5 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 4 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 4.5 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 7 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 9 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
112.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 3 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | 10 jours | 12 | 3.5 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 4.5 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 5.5 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 6 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 7 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 8 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 9 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 10 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
112.37 € | 1 | 8 jours | 13 | 2.5 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 3.5 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 4 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 4.5 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 5 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 5.5 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 6 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 7 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 8 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 9 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.72 € | 1 | 8 jours | 13 | 10 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
112.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 2 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | |
112.46 € | 1 | 8 jours | 14 | 2.5 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 3 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | |
104.81 € | 1 | 8 jours | 14 | 3.5 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.81 € | 1 | 8 jours | 14 | 4 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.81 € | 1 | 8 jours | 14 | 4.5 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.81 € | 1 | 10 jours | 14 | 5 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.81 € | 1 | 8 jours | 14 | 5.5 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | T-Groove/Side | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles