Outil à lamer pour vis à tête plate, trous témoins avec foret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSS-4
DSS-6
DSS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Outer Diameter (D)
(φ mm)
Outer Diameter Length (ℓ)
(mm)
Drill Diameter (D1)
(φ mm)
Drill Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)

45.14 €

1 10 jours 49.5143.315556

67.40 €

1 Disponible 6 jours 614165207110

93.42 €

1 Disponible 10 jours 818.5186.8227610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Countersinking / Drilling Angle (θ)(°) 90°
Number of flutes(sheet) 2 Coating Non-Coated Torsion Angle (θ)(°) Torsion (25°)
O.D. Tolerance 0~+0.2 Drill Diameter Tolerance 0~-0.05

Assistance technique