Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-CB-1/2 |
LS-CB-1/4 |
LS-CB-3 |
LS-CB-3/8 |
LS-CB-4 |
LS-CB-5 |
LS-CB-5/16 |
LS-CB-6 |
LS-CB-8 |
LS-CB-10 |
LS-CB-12 |
LS-CB-14 |
LS-CB-16 |
LS-CB-18 |
LS-CB-20 |
LS-CB-22 |
LS-CB-24 |
LS-CB-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Guide Diameter (D1) (φ mm) | Guide Length ( ℓ ) (mm) | Outer Diameter (D) (φ mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Guide Diameter Tolerance | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.15 € | 1 | 6 jours | 1/2" | 14 | 14 | 21 | 25 | 160 | 12 | -0.032~-0.059 | +0.073~+0.125 | ||
104.81 € | 1 | 6 jours | 1/4" | 6.7 | 8 | 12 | 18 | 120 | 8 | -0.025~-0.047 | +0.050~+0.093 | ||
76.80 € | 1 | 10 jours | 3 | 3.2 | 4 | 6.5 | 14 | 110 | 6 | -0.020~-0.038 | +0.042~+0.078 | ||
141.08 € | 1 | 10 jours | 3/8" | 10 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | -0.025~-0.047 | +0.060~+0.103 | ||
76.80 € | 1 | 10 jours | 4 | 4.3 | 5 | 8 | 14 | 120 | 6 | -0.020~-0.038 | +0.042~+0.078 | ||
98.02 € | 1 | 10 jours | 5 | 5.3 | 7 | 9.5 | 18 | 120 | 8 | -0.020~-0.038 | +0.042~+0.078 | ||
82.35 € | 1 | 6 jours | 5/16" | 8.5 | 10 | 14 | 22 | 120 | 10 | -0.025~-0.047 | +0.050~+0.093 | ||
100.03 € | 1 | 10 jours | 6 | 6.4 | 8 | 11 | 18 | 120 | 8 | -0.025~-0.047 | +0.050~+0.093 | ||
82.35 € | 1 | 6 jours | 8 | 8.4 | 10 | 14 | 22 | 120 | 10 | -0.025~-0.047 | +0.050~+0.093 | ||
141.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | 25 | 160 | 12 | -0.032~-0.059 | +0.060~+0.103 | ||
110.05 € | 1 | 10 jours | 12 | 13 | 14 | 20 | 25 | 160 | 12 | -0.032~-0.059 | +0.073~+0.125 | ||
140.49 € | 1 | 6 jours | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 180 | 12 | -0.032~-0.059 | +0.073~+0.125 | ||
174.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 17 | 18 | 26 | 35 | 180 | 16 | -0.032~-0.059 | +0.088~+0.140 | ||
195.17 € | 1 | 6 jours | 18 | 19 | 20 | 29 | 35 | 200 | 16 | -0.043~-0.073 | +0.088~+0.140 | ||
223.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 21 | 20 | 32 | 40 | 200 | 16 | -0.043~-0.073 | +0.112~+0.174 | ||
264.14 € | 1 | 6 jours | 22 | 23 | 24 | 35 | 40 | 200 | 16 | -0.043~-0.073 | +0.112~+0.174 | ||
335.17 € | 1 | 6 jours | 24 | 25 | 25 | 39 | 40 | 220 | 20 | -0.043~-0.073 | +0.112~+0.174 | ||
500.47 € | 1 | 6 jours | 30 | 31.5 | 30 | 48 | 40 | 220 | 20 | -0.043~-0.073 | +0.136~+0.198 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Countersinking | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Guide Diameter (D1)(φ mm)
Guide Length ( ℓ )(mm)
Outer Diameter (D)(φ mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles