Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.23 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 10 | 53 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 10 jours | 3 | 0.75 | 10 | 53 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 10 jours | 3 | 1 | 10 | 53 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 12 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.75 | 12 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 10 jours | 4 | 1 | 12 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 14 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 7 jours | 5 | 0.75 | 14 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 10 jours | 5 | 1 | 14 | 59 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 14 | 59 | 6 | ||
59.49 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 16 | 59 | 6 | ||
45.35 € 23.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 0.75 | 16 | 59 | 6 | |
45.35 € 23.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1 | 16 | 59 | 6 | |
59.49 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 16 | 59 | 6 | ||
59.49 € | 1 | 10 jours | 6 | 2 | 16 | 59 | 6 | ||
74.81 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.5 | 18 | 59 | 6 | ||
74.81 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.75 | 18 | 59 | 6 | ||
74.81 € | 1 | 6 jours | 7 | 1 | 18 | 59 | 6 | ||
74.81 € | 1 | 7 jours | 7 | 1.5 | 18 | 59 | 6 | ||
74.81 € | 1 | 10 jours | 7 | 2 | 18 | 59 | 6 | ||
65.31 € | 1 | 10 jours | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 7 jours | 8 | 0.75 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 7 jours | 8 | 1.5 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 10 jours | 8 | 2 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5 | 20 | 75 | 8 | ||
65.31 € | 1 | 10 jours | 8 | 3 | 20 | 75 | 8 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 0.5 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 0.75 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 1 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 1.5 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 2 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 2.5 | 22 | 80 | 10 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 3 | 22 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.75 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 | ||
76.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 0.5 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 0.75 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 1 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 1.5 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 2 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 2.5 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 3 | 28 | 90 | 12 | ||
103.07 € | 1 | 10 jours | 11 | 4 | 28 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 10 jours | 12 | 0.5 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.75 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 10 jours | 12 | 1.5 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 10 jours | 12 | 2 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 10 jours | 12 | 4 | 30 | 90 | 12 | ||
92.55 € | 1 | 10 jours | 12 | 5 | 30 | 90 | 12 | ||
136.65 € | 1 | 6 jours | 13 | 0.5 | 35 | 100 | 12 | ||
136.65 € | 1 | 6 jours | 13 | 0.75 | 35 | 100 | 12 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure | Coating | Non revêtu | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
R Tolerance(mm) | ±0.025 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles