Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NBE-1.5R |
NBE-2R |
NBE-2.5R |
NBE-3R |
NBE-4R |
NBE-5R |
NBE-6R |
NBE-7R |
NBE-8R |
NBE-9R |
NBE-10R |
NBE-12.5R |
NBE-15R |
NBE-20R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (D) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.83 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 2 | 160 | 10 | 3 | ||
157.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 2 | 180 | 12 | 4 | ||
157.52 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 2 | 200 | 12 | 5 | ||
119.77 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 2 | 220 | 16 | 6 | ||
126.69 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 2 | 245 | 16 | 8 | ||
181.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 2 | 260 | 20 | 10 | ||
241.03 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 2 | 280 | 25 | 12 | ||
253.54 € | 1 | 6 jours | 7 | 26 | 2 | 300 | 25 | 14 | ||
417.48 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 2 | 300 | 32 | 16 | ||
474.83 € | 1 | 6 jours | 9 | 34 | 2 | 350 | 32 | 18 | ||
474.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | 2 | 350 | 32 | 20 | ||
829.07 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 2 | 350 | 32 | 25 | ||
918.96 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 4 | 350 | 42 | 30 | ||
1,332.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 65 | 4 | 400 | 42 | 40 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
R Tolerance(mm) | ±0.025 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles