Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Largest End Diameter (D1) (mm) | Center Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.84 € | 1 | 6 jours | 3 | 0°30' | 15 | 6 | 61 | 3.26 | None | ||
73.84 € | 1 | 7 jours | 4 | 0°30' | 20 | 6 | 66 | 4.35 | Available | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 0°30' | 25 | 6 | 71 | 5.44 | Available | ||
73.93 € | 1 | 6 jours | 6 | 0°30' | 30 | 8 | 80 | 6.52 | Available | ||
77.93 € | 1 | 6 jours | 8 | 0°30' | 40 | 10 | 90 | 8.7 | Available | ||
103.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 0°30' | 50 | 12 | 110 | 10.87 | Available | ||
138.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 0°30' | 60 | 12 | 120 | 13.04 | Available | ||
154.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 0°30' | 80 | 16 | 170 | 17.4 | Available | ||
238.32 € | 1 | 6 jours | 20 | 0°30' | 100 | 20 | 200 | 21.75 | Available | ||
409.81 € | 1 | 6 jours | 25 | 0°30' | 100 | 25 | 200 | 26.75 | Available | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 3 | 1° | 15 | 6 | 61 | 3.52 | None | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 4 | 1° | 20 | 6 | 66 | 4.69 | Available | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 1° | 25 | 6 | 71 | 5.87 | Available | ||
73.93 € | 1 | 6 jours | 6 | 1° | 30 | 8 | 80 | 7.04 | Available | ||
83.68 € | 1 | 11 jours | 8 | 1° | 40 | 10 | 90 | 9.39 | Available | ||
116.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 1° | 50 | 12 | 110 | 11.74 | Available | ||
149.35 € | 1 | 10 jours | 12 | 1° | 60 | 12 | 120 | 14.09 | Available | ||
170.20 € | 1 | 6 jours | 16 | 1° | 80 | 16 | 170 | 18.79 | Available | ||
293.31 € | 1 | 6 jours | 20 | 1° | 100 | 20 | 200 | 23.49 | Available | ||
450.71 € | 1 | 6 jours | 25 | 1° | 100 | 25 | 200 | 28.49 | Available | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 3 | 1°30' | 15 | 6 | 61 | 3.79 | None | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 4 | 1°30' | 20 | 6 | 66 | 5.05 | Available | ||
73.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 1°30' | 25 | 6 | 71 | 6.31 | Available | ||
53.72 € 27.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1°30' | 30 | 8 | 80 | 7.57 | Available | |
89.50 € | 1 | 6 jours | 8 | 1°30' | 40 | 10 | 90 | 10.09 | Available | ||
128.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 1°30' | 50 | 12 | 110 | 12.62 | Available | ||
122.62 € | 1 | 7 jours | 12 | 1°30' | 60 | 16 | 120 | 15.14 | Available | ||
186.79 € | 1 | 6 jours | 16 | 1°30' | 80 | 20 | 170 | 20.19 | Available | ||
381.19 € | 1 | 6 jours | 20 | 1°30' | 100 | 25 | 200 | 25.24 | Available | ||
523.92 € | 1 | 6 jours | 25 | 1°30' | 100 | 32 | 200 | 30.24 | Available | ||
75.75 € | 1 | 6 jours | 3 | 2° | 15 | 6 | 61 | 4.05 | None | ||
75.75 € | 1 | 6 jours | 4 | 2° | 20 | 6 | 66 | 5.4 | Available | ||
75.85 € | 1 | 6 jours | 5 | 2° | 25 | 8 | 71 | 6.75 | Available | ||
75.85 € | 1 | 10 jours | 6 | 2° | 30 | 8 | 80 | 8.09 | Available | ||
102.89 € | 1 | 6 jours | 8 | 2° | 40 | 10 | 90 | 10.79 | Available | ||
145.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 2° | 50 | 12 | 110 | 13.49 | Available | ||
134.71 € | 1 | 10 jours | 12 | 2° | 60 | 16 | 120 | 16.19 | Available | ||
204.23 € | 1 | 10 jours | 16 | 2° | 80 | 20 | 170 | 21.59 | Available | ||
409.38 € | 1 | 6 jours | 20 | 2° | 100 | 25 | 200 | 26.98 | Available | ||
582.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 2° | 100 | 32 | 200 | 31.98 | Available | ||
78.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2°30' | 15 | 6 | 61 | 4.31 | None | ||
78.63 € | 1 | 6 jours | 4 | 2°30' | 20 | 6 | 66 | 5.75 | Available | ||
78.71 € | 1 | 6 jours | 5 | 2°30' | 25 | 8 | 71 | 7.18 | Available | ||
78.88 € | 1 | 6 jours | 6 | 2°30' | 30 | 10 | 80 | 8.62 | Available | ||
107.77 € | 1 | 6 jours | 8 | 2°30' | 40 | 12 | 90 | 11.49 | Available | ||
155.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 2°30' | 50 | 16 | 110 | 14.37 | Available | ||
143.41 € | 1 | 6 jours | 12 | 2°30' | 60 | 16 | 120 | 17.24 | Available | ||
237.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 2°30' | 80 | 20 | 170 | 22.99 | Available | ||
450.35 € | 1 | 6 jours | 20 | 2°30' | 100 | 25 | 200 | 28.73 | Available | ||
627.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 2°30' | 100 | 32 | 200 | 33.73 | Available | ||
78.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 3° | 15 | 6 | 61 | 4.57 | None | ||
78.63 € | 1 | 10 jours | 4 | 3° | 20 | 6 | 66 | 6.1 | Available | ||
78.71 € | 1 | 6 jours | 5 | 3° | 25 | 8 | 71 | 7.62 | Available | ||
78.88 € | 1 | 10 jours | 6 | 3° | 30 | 10 | 80 | 9.14 | Available | ||
109.68 € | 1 | 10 jours | 8 | 3° | 40 | 12 | 90 | 12.19 | Available | ||
113.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 3° | 50 | 16 | 110 | 15.24 | Available | ||
154.47 € | 1 | 10 jours | 12 | 3° | 60 | 20 | 120 | 18.29 | Available | ||
265.97 € | 1 | 6 jours | 16 | 3° | 80 | 25 | 170 | 24.38 | Available | ||
498.76 € | 1 | 6 jours | 20 | 3° | 100 | 32 | 200 | 30.48 | Available | ||
670.20 € | 1 | 6 jours | 25 | 3° | 100 | 32 | 200 | 35.48 | Available |
Loading...
Type | Carré conique | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Torsion faible (15˚ à 25˚) | Coating | Non revêtu | Tip diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Angle Tolerance(Minute) | ±5' |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Largest End Diameter (D1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles