Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.23 € | 1 | 10 jours | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
43.31 € | 1 | 7 jours | 4 | 6 | 8 | 60 | ||
43.31 € | 1 | 10 jours | 5 | 8 | 8 | 60 | ||
43.31 € | 1 | 7 jours | 6 | 8 | 8 | 60 | ||
48.18 € | 1 | 7 jours | 7 | 10 | 10 | 65 | ||
48.18 € | 1 | 7 jours | 8 | 10 | 10 | 65 | ||
56.01 € | 1 | 6 jours | 9 | 12 | 12 | 65 | ||
56.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 12 | 75 | ||
62.79 € | 1 | 7 jours | 11 | 18 | 12 | 75 | ||
62.79 € | 1 | 7 jours | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
67.57 € | 1 | 10 jours | 13 | 20 | 12 | 75 | ||
74.35 € | 1 | 7 jours | 14 | 20 | 12 | 75 | ||
84.19 € | 1 | 6 jours | 15 | 22 | 16 | 75 | ||
88.10 € | 1 | 7 jours | 16 | 22 | 16 | 80 | ||
96.79 € | 1 | 6 jours | 17 | 22 | 16 | 80 | ||
114.46 € | 1 | 7 jours | 18 | 22 | 20 | 80 | ||
114.63 € | 1 | 6 jours | 19 | 22 | 20 | 85 | ||
141.43 € | 1 | 6 jours | 20 | 22 | 20 | 85 | ||
141.50 € | 1 | 6 jours | 21 | 25 | 20 | 90 | ||
118.97 € | 1 | 6 jours | 22 | 25 | 20 | 90 | ||
131.01 € | 1 | 6 jours | 23 | 25 | 25 | 95 | ||
131.06 € | 1 | 6 jours | 24 | 25 | 25 | 95 | ||
139.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 25 | 25 | 95 | ||
156.52 € | 1 | 6 jours | 26 | 25 | 25 | 95 | ||
171.30 € | 1 | 6 jours | 27 | 25 | 25 | 95 | ||
171.42 € | 1 | 6 jours | 28 | 30 | 25 | 100 | ||
201.55 € | 1 | 6 jours | 29 | 30 | 25 | 100 | ||
221.61 € | 1 | 6 jours | 30 | 30 | 25 | 100 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Pour rainure de clavette | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Keyway | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Torsion (12°) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.02 |
Blade tip shape | Sharp Edge | Center Hole | None |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles