Fraise en carbure monobloc à 2 cannelures pour graphite, type long (GEL2-2)

Fraise en carbure monobloc à 2 cannelures pour graphite, type long GEL2-2
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GEL2-2

Marque: EIKOSHA

Prix: 200.87

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 2 φ

Blade length (ℓ): 20 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 120 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GEL2-2

Référence pièce
GEL2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

200.87 €

1 Disponible 6 jours 2206120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) -0.02~0 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc à 2 cannelures pour graphite, type long, le numéro d'article est le suivant: GEL2-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GEL2-2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GEL2-1.5
GEL2-1.6
GEL2-1.7
GEL2-2.5
GEL2-20
GEL2-25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

160.15 €

1 Disponible 6 jours 1.5206120

152.36 €

1 Disponible 6 jours 1.6206120

152.36 €

1 Disponible 6 jours 1.7206120

190.10 €

1 Disponible 6 jours 2.5206120

1,149.72 €

1 Disponible 6 jours 208020250

1,737.61 €

1 Disponible 6 jours 258025250

Assistance technique