Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure monobloc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTBE0.5-0.5
CSTBE0.5-1
CSTBE0.5-1.5
CSTBE0.5-2
CSTBE0.5-2.5
CSTBE0.5-3
CSTBE0.5-4
CSTBE0.5-5
CSTBE0.5-6
CSTBE0.5-7
CSTBE0.5-8
CSTBE0.5-10
CSTBE0.75-0.5
CSTBE0.75-1
CSTBE0.75-1.5
CSTBE0.75-2
CSTBE0.75-2.5
CSTBE0.75-3
CSTBE0.75-4
CSTBE0.75-5
CSTBE0.75-6
CSTBE0.75-7
CSTBE0.75-8
CSTBE0.75-10
CSTBE1-0.5
CSTBE1-1
CSTBE1-1.5
CSTBE1-2
CSTBE1-2.5
CSTBE1-3
CSTBE1-4
CSTBE1-5
CSTBE1-6
CSTBE1-7
CSTBE1-8
CSTBE1-10
CSTBE1.5-0.5
CSTBE1.5-1
CSTBE1.5-1.5
CSTBE1.5-2
CSTBE1.5-2.5
CSTBE1.5-3
CSTBE1.5-4
CSTBE1.5-5
CSTBE1.5-6
CSTBE1.5-7
CSTBE1.5-8
CSTBE1.5-10
CSTBE1.25-0.5
CSTBE1.25-1
CSTBE1.25-1.5
CSTBE1.25-2
CSTBE1.25-2.5
CSTBE1.25-3
CSTBE1.25-4
CSTBE1.25-5
CSTBE1.25-6
CSTBE1.25-7
CSTBE1.25-8
CSTBE1.25-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

118.61 €

1 Disponible 6 jours 30'40.54451.06

118.61 €

1 Disponible 6 jours 1゚40.54451.12

118.61 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'40.54451.18

118.61 €

1 Disponible 6 jours 2゚40.54451.24

118.61 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'40.54451.3

118.61 €

1 Disponible 6 jours 3゚40.54451.36

118.61 €

1 Disponible 6 jours 4゚60.54451.77

118.61 €

1 Disponible 6 jours 5゚60.54451.96

131.19 €

1 Disponible 6 jours 6゚60.54452.16

118.61 €

1 Disponible 6 jours 7゚60.54452.36

145.56 €

1 Disponible 6 jours 8゚60.54452.55

132.39 €

1 Disponible 6 jours 10゚60.54452.95

109.63 €

1 Disponible 6 jours 30'60.754451.59

109.63 €

1 Disponible 6 jours 1゚60.754451.68

109.63 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'60.754451.77

109.63 €

1 Disponible 6 jours 2゚60.754451.86

109.63 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'60.754451.95

109.63 €

1 Disponible 6 jours 3゚60.754452.05

109.63 €

1 Disponible 6 jours 4゚60.754452.23

109.63 €

1 Disponible 6 jours 5゚60.754452.42

109.63 €

1 Disponible 6 jours 6゚60.754452.61

109.63 €

1 Disponible 6 jours 7゚60.754452.8

145.56 €

1 Disponible 6 jours 8゚60.754452.99

132.39 €

1 Disponible 6 jours 10゚60.754453.37

123.50 €

1 Disponible 6 jours 30'614552.08

123.50 €

1 Disponible 6 jours 1゚614552.17

123.50 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'614552.26

128.65 €

1 Disponible 6 jours 2゚614552.35

128.65 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'614552.43

128.65 €

1 Disponible 6 jours 3゚614552.52

104.33 €

1 Disponible 6 jours 4゚1016603.26

104.33 €

1 Disponible 6 jours 5゚1016603.58

115.11 €

1 Disponible 6 jours 6゚1016603.9

104.33 €

1 Disponible 6 jours 7゚1016604.22

145.65 €

1 Disponible 6 jours 8゚1016604.54

132.47 €

1 Disponible 6 jours 10゚1016605.2

104.32 €

1 Disponible 6 jours 30'101.56553.14

104.32 €

1 Disponible 6 jours 1゚101.56553.29

104.32 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'101.56553.44

104.32 €

1 Disponible 6 jours 2゚101.56553.59

104.32 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'101.56553.74

116.30 €

1 Disponible 6 jours 3゚151.56604.41

116.30 €

1 Disponible 6 jours 4゚151.56604.89

116.31 €

1 Disponible 6 jours 5゚151.56605.37

127.68 €

1 Disponible 6 jours 6゚151.56605.85

116.31 €

1 Disponible 6 jours 7゚151.56606.33

153.44 €

1 Disponible 6 jours 8゚151.56606.82

139.07 €

1 Disponible 6 jours 10゚151.56607.8

99.46 €

1 Disponible 6 jours 30'81.254552.61

99.46 €

1 Disponible 6 jours 1゚81.254552.73

99.46 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'81.254552.85

99.46 €

1 Disponible 6 jours 2゚81.254552.97

99.53 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'81.256553.09

104.33 €

1 Disponible 6 jours 3゚81.256553.21

104.33 €

1 Disponible 6 jours 4゚151.256604.42

104.33 €

1 Disponible 6 jours 5゚151.256604.91

115.10 €

1 Disponible 6 jours 6゚151.256605.4

104.33 €

1 Disponible 6 jours 7゚151.256605.89

145.65 €

1 Disponible 6 jours 8゚151.256606.38

132.49 €

1 Disponible 6 jours 10゚151.256607.38

Loading...

Informations de base

Type Sphérique conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle Right Torsion 30 R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique