Alésoir conique taille hélicoïdale à goupille HTPR

Alésoir conique taille hélicoïdale à goupille HTPR
  • Remise sur volume
Spiral reamer for 1/48 and 1/50 tapered hole processing (HSS).
[Features]
· A torsion resistant type for 1/48 and 1/50 taper pins.
· By adopting strong torsion, surface roughness and chip disposal are improved and cutting resistance is reduced.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTPR1
HTPR1.2
HTPR1.3
HTPR1.4
HTPR1.5
HTPR1.6
HTPR1.7
HTPR1.8
HTPR1.9
HTPR2
HTPR2.5
HTPR3
HTPR3.5
HTPR4
HTPR4.5
HTPR5
HTPR5.5
HTPR6
HTPR6.5
HTPR7
HTPR7.5
HTPR8
HTPR8.5
HTPR9
HTPR9.5
HTPR10
HTPR11
HTPR12
HTPR13
HTPR14
HTPR15
HTPR16
HTPR17
HTPR18
HTPR19
HTPR20
HTPR25
HTPR30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter a
(mm)
Center

104.62 €

1 10 jours 2811.4645-2560° Convex

113.20 €

1 10 jours 321.21.7450-2.5560° Convex

104.64 €

1 6 jours 371.31.9458-3.5560° Convex

104.64 €

1 6 jours 371.42.0458-3.5560° Convex

97.79 €

1 Disponible 6 jours 371.52.1458-3.5560° Convex

97.79 €

1 Disponible 6 jours 371.62.2458-3.5560° Convex

96.02 €

1 Disponible 10 jours 481.72.5670-3.5560° Convex

96.02 €

1 Disponible 6 jours 481.82.6670-3.5560° Convex

96.02 €

1 Disponible 6 jours 481.92.7670-3.5560° Convex

97.73 €

1 Disponible 6 jours 4822.8670-3.5560° Convex

91.75 €

1 Disponible 6 jours 532.53.4675-4560° Convex

84.91 €

1 Disponible 10 jours 6334.1688-5560° Concave

91.80 €

1 Disponible 6 jours 753.54.91020.56560° Concave

91.81 €

1 Disponible 6 jours 7545.41020.56560° Concave

98.62 €

1 Disponible 10 jours 874.56.1411516560° Concave

98.76 €

1 Disponible 6 jours 8756.6411516.5560° Concave

110.63 €

1 6 jours 995.57.3813016.5560° Concave

114.05 €

1 10 jours 9967.8813016.5560° Concave

115.27 €

1 6 jours 1196.58.7815217.5560° Concave

95.53 €

1 10 jours 11979.2815217.5560° Concave

99.25 €

1 6 jours 1417.510.2217819560° Concave

112.01 €

1 6 jours 141810.7217819560° Concave

125.82 €

1 6 jours 1638.511.66205111560° Concave

137.27 €

1 6 jours 163912.16205111560° Concave

150.51 €

1 6 jours 1639.512.66205111560° Concave

151.78 €

1 6 jours 1631013.16205111560° Concave

174.94 €

1 6 jours 1941114.74240112760° Concave

191.31 €

1 6 jours 1941215.74240113760° Concave

226.27 €

1 6 jours 1941316.74240114760° Concave

370.74 €

1 6 jours 2341418.522901.517860° Concave

462.08 €

1 6 jours 2341519.522901.517860° Concave

495.35 €

1 6 jours 2341620.522901.517860° Concave

553.32 €

1 6 jours 2701722.23401.5201060° Concave

602.27 €

1 6 jours 2701823.23401.5221060° Concave

630.28 €

1 6 jours 2701924.23401.5221060° Concave

642.13 €

1 6 jours 2702025.23401.5221060° Concave

903.84 €

1 6 jours 3102530.943901.5271360° Concave

1,186.08 €

1 6 jours 3183036.064051.5321560° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Hélicoïdal Base Blade Y/N N/A Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 40° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05
Number of flutes(Sheets) 3 Shank diameter tolerance h8 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique