Alésoir machine MCR-TiN

Alésoir machine MCR-TiN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Short type cobalt HSS and TiN coating for long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCR-TIN1.97
MCR-TIN2.5
MCR-TIN3.02
MCR-TIN4
MCR-TIN4.03
MCR-TIN5
MCR-TIN6.02
MCR-TIN6.05
MCR-TIN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

43.01 €

22.37 €

1 Jour même

Stock

1.9711 0~+0.005450210.3260° Convex

54.05 €

1 Disponible 10 jours 2.515 +0.002~+0.006460300.3360° Convex

67.76 €

1 Disponible 6 jours 3.0215 0~+0.005460300.3360° Concave

54.05 €

1 Disponible 10 jours 418 +0.004~+0.009670380.5460° Concave

51.48 €

1 Disponible 6 jours 4.0318 0~+0.005670380.5460° Concave

55.76 €

1 Disponible 10 jours 523 +0.004~+0.009680460.5560° Concave

82.34 €

1 Disponible 6 jours 6.0226 0~+0.005690540.5660° Concave

73.86 €

1 Disponible 6 jours 6.0526 0~+0.005690540.5660° Concave

72.46 €

1 Disponible 6 jours 936 +0.006~+0.0126110700.71060° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle Coating Type TiN Shank diameter tolerance h7
Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique